Hubungi kami
Tentang

V-85TL Telescopic Door Operator

  • NATRUS NET

Bukaan bening sekitar 1,3 kali lebih lebar dibandingkan pintu geser biasa

Referensi

Referensi

Ketinggian
(Pemisahan dua bagian)

Elevasi (Berbagi dua)

Ketinggian
(Lajang)

Ketinggian (Tunggal)

Bagian

Bagian

film

Ringkasan

Keunggulan utama pintu geser ganda ini adalah bukaannya yang sekitar 1,3 kali lebih lebar daripada pintu geser biasa. Bagian depan yang sempit dapat dibuka selebar mungkin, dan bagian depan yang lebar dapat dibuka lebih lebar lagi.

Fitur

1) NATRUS, Pintu otomatis standar masa depan dengan prioritas keselamatan.
2) Bukaan beningnya sekitar 1,3 kali lebih lebar daripada pintu geser biasa.
3) Desain kotak header yang lebih ramping membuat tampilannya lebih estetis.

Spesifikasi

You can scroll.

Product name
V-85TL Telescopic Door OperatorNATRUS NET
Door operator type
V-85TL
Door type
Bi-parting
Single
Applicable door mass (kg) x door quantity *1
55×4
65×2
Applicable door area : DW x DH (m):DW×DH(㎡)
1.9
2.1
Applicable door width: DW (mm)
500~650
500~800
Ratio of door height / width : DH / DW *2
4.2
Required power capacity
230VAC ± 10% 2.5A *3
Door operation speed (m/sec)
0.1-0.7 *4
Wind load (m/sec)
15m/s or less

*1 Pintu harus digunakan dalam kondisi di mana berat unit pintu tidak akan melebihi nilai yang ditentukan dalam spesifikasi. Jika beratnya melebihi spesifikasi, kerusakan atau kecelakaan dapat terjadi.
*2 Rasio aspek pintu unit tidak boleh melebihi nilai yang ditentukan dalam spesifikasi. Jika rasio aspek melebihi spesifikasi, kinerja yang ditentukan akan terganggu.
*3 Dengan transformator yang ditentukan oleh NABCO
*4 Kecepatan bervariasi menurut berat pintu atau lingkungan lokasi.

Kategori produk