Hubungi kami
Tentang

Pintu otomatis terbuka ketika pengontrol pintu menerima sinyal aktivasi dari sensor dan mengaktifkan motor roda gigi untuk menggerakkan sabuk dan katrol. Ketika tidak ada orang yang terdeteksi di dalam area aktivasi, pintu akan mulai menutup setelah jangka waktu tertentu.

Struktur

Nama Fungsi
(1) Operator pintu Operator pintu otomatis adalah seperangkat perangkat penggerak dan pengontrol yang membuka/menutup pintu. Komponen-komponennya meliputi motor roda gigi dan pengontrol pintu.
(2) Sakelar pemeliharaan Daya ke operator pintu dapat dihidupkan/dimatikan dengan mudah selama pemeliharaan pintu.
(3) Sensor aktivasi Sensor aktivasi digunakan untuk mengaktifkan bukaan dan penutupan pintu dengan mengirimkan sinyal ke operator pintu.

[Catatan] Gambar di atas menunjukkan berbagai jenis sensor aktivasi. Sensor aktivasi yang tepat harus dipilih berdasarkan penggunaan dan lingkungan.

(4) Sensor keamanan Sensor keselamatan seperti sensor sinar mendeteksi orang atau objek di jalur pintu, yang sulit dideteksi oleh sensor aktivasi.
(5) Lampu Kipas Kaca atau bahan lain dipasang antara langit-langit dan header.
(6) Jendela di atas pintu Operator pintu dipasang di dalam kotak header.
(7) Panel pintu geser Material seperti kaca temper, aluminium, dan baja tahan karat sering digunakan.
(8) Panel pintu tetap Panel pintu anti-geser
(9) Kunci Kunci untuk pintu.

Tentang sensor

Pintu otomatis dilengkapi dengan dua jenis sensor, sensor aktivasi dan sensor pendukung.

Sensor aktivasi

Sensor untuk membuka pintu

Berbagai jenis sensor seperti sensor inframerah dan sakelar aktivasi tersedia. Sensor aktivasi yang tepat harus dipilih berdasarkan penggunaan dan lingkungan.

Sensor keamanan

Sensor keselamatan digunakan untuk mencegah panel pintu menabrak benda atau orang di dekat pintu atau pada rel pintu.

Sensor sinar dan sensor ultrasonik adalah dua jenis sensor keselamatan yang umum.

Jajaran NABCO

NABCO memiliki berbagai macam sensor aktivasi dan keselamatan untuk menyediakan solusi lengkap bagi pelanggan kami.