Hubungi kami
Tentang

Triple telesopic sliding door

  • NATRUS

Referensi

Referensi

Ringkasan

Lebar bukaan maksimum pintu geser.

Fitur

1. Tiga daun pintu yang dapat digerakkan memberikan lebar lorong yang lebih lebar.
2. Unit penggerak sangat stabil, andal, dan beroperasi lancar dengan tingkat kebisingan rendah.
3. Berbagai spesifikasi tersedia untuk memenuhi berbagai aplikasi.

Spesifikasi

You can scroll.

Product name
Triple telesopic sliding doorNATRUS
Door operator type
VS-150 / VS-250
Door type
Bi-parting
Single
Applicable door mass (kg) x door quantity *1
60x6
100x3
Applicable door area : DW x DH (m):DW×DH(㎡)
max 1.6
max 3
Applicable door width: DW (mm)
600-850
600-1000
Ratio of door height / width : DH / DW *2
max 4
max 3
Required power capacity
AC220V 2.5A *3
AC220V 5A *3
Ave. open / close speed
0.35M/S or less

*1 Pintu harus digunakan dalam kondisi di mana berat unit pintu tidak akan melebihi nilai yang ditentukan dalam spesifikasi. Jika beratnya melebihi spesifikasi, kerusakan atau kecelakaan dapat terjadi.
*2 Rasio aspek pintu unit tidak boleh melebihi nilai yang ditentukan dalam spesifikasi. Jika rasio aspek melebihi spesifikasi, kinerja yang ditentukan akan terganggu.
*3 Dengan transformator yang ditentukan oleh NABCO

Informasi

NATRUS, Pintu otomatis standar masa depan dengan prioritas keselamatan

Perubahan model penuh demi tingkat keselamatan tertinggi.

Kategori produk