GT-8300BD
Pintu ayun berat (tipe tersembunyi di atas kepala)
Ringkasan
Pintu penyeimbang otomatis memiliki hambatan pembukaan yang lebih rendah, sehingga secara efektif memperpanjang umur motor.
Fitur
1) Komponen inti diimpor dari AS, sesuai dengan standar ANSI 156.10, dan telah mendapatkan sertifikasi UL, ULC, dan CSFM.
2) Pintu penyeimbang otomatis memiliki hambatan pembukaan yang lebih rendah, sehingga secara efektif memperpanjang umur motor.
3) Jika terjadi pemadaman listrik, pintu dapat dibuka secara manual, dan kemudian badan pintu dapat ditutup secara senyap dan otomatis, sehingga dapat berfungsi sebagai pintu keluar evakuasi darurat.
4) Jalur pembukaan pintu berbentuk elips, sehingga mengurangi luas tapak hingga 1/3 dibandingkan dengan pintu ayun otomatis konvensional saat terbuka penuh.
5) Struktur bangunannya sangat aman, sehingga risiko cedera akibat pintu roboh karena kemiringan tanah sangat berkurang.
6) Karena bentuk kombinasi badan pintunya bebas, pintu ini dapat dipasang secara independen sebagai pintu masuk bangunan, dan juga dapat digunakan bersama dengan pintu otomatis.
7) Dekorasi permukaan badan pintu sangat beragam, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda.
8) Tidak perlu membuat alur di tanah, sehingga konstruksi lokasinya relatif sederhana.
Spesifikasi
You can scroll.
- Product name
- GT-8300BD
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Glass
- laminated glass
- Tempered glass
- Insulated glass
- Glass thickness
- 36mm
- Door material
- Aluminum
Kategori produk
Operator pintu otomatis
Lainnya
-
Brosur
-
Data CAD
-
GT-8300BD Engsel terbuka
-
GT-8300BD Engsel tersembunyi
-
GT-8300BD Pivot Terbuka/Tersembunyi
Instruksi
File DXF dikompresi ke dalam format file ZIP. Setelah file ZIP diunduh, harap dekompresi file DXF untuk melihatnya.
Untuk membaca berkas PDF, Anda memerlukan Adobe Reader, perangkat lunak gratis dari Adobe Systems Incorporated.
Jika Anda tidak dapat melihat format ini, silakan unduh Adobe Reader.