GT-8300
Pintu ayun berat (tipe tersembunyi di atas kepala)
Ringkasan
Operator pintu ayun berdaya penuh dan berenergi rendah untuk mengotomatiskan hampir semua pintu baru atau yang sudah ada.
Fitur
1.Operator pintu ayun berdaya penuh (hingga 250kg) untuk mengotomatiskan hampir semua pintu baru atau yang sudah ada.
2. Unit penggerak diimpor dari AS, sesuai dengan standar ANSI 156.10, disertifikasi oleh UL, ULC, dan CSFM, memastikan kualitas dan keamanan tinggi.
3. Dilengkapi dengan fungsi evakuasi darurat, dapat dibuka secara manual di kedua arah saat keadaan darurat.
4. Operator mekanis yang digunakan dengan pengontrol Elektronik Dasar atau Mikroprosesor (standar) memberikan operasi yang efisien dan lancar.
5. Kecepatan penutupan yang dapat disesuaikan memungkinkan pintu menutup lebih cepat untuk penghematan energi atau lebih lambat untuk meningkatkan perlindungan pejalan kaki.
Spesifikasi
You can scroll.
- Product name
- GT-8300
- Door type
- Double-swing
- Single-swing
- Glass
- Tempered glass
- Glass thickness
- 10mm/12mm
- Door material
- Aluminum
Kategori produk
Operator pintu otomatis
Lainnya
-
Brosur
-
Data CAD
-
GT-8300-01L.pdf
GT-8300-1R.pdf
GT-8300-02L.pdf
GT-8300-02R.pdf
GT-8300-03.pdf
GT-8300-04.pdf
GT-8300-05.pdf -
GT-8300-01L.dwg
GT-8300-1R.dwg
GT-8300-02L.dwg
GT-8300-02R.dwg
GT-8300-03.dwg
GT-8300-04.dwg
GT-8300-05.dwg
Instruksi
File DXF dikompresi ke dalam format file ZIP. Setelah file ZIP diunduh, harap dekompresi file DXF untuk melihatnya.
Untuk membaca berkas PDF, Anda memerlukan Adobe Reader, perangkat lunak gratis dari Adobe Systems Incorporated.
Jika Anda tidak dapat melihat format ini, silakan unduh Adobe Reader.