NPKX
Gerbang Kecepatan
Ringkasan
Seri NPKX merupakan pintu putar, bukan pintu, yang menawarkan keamanan yang lebih baik, integrasi yang efektif dengan sistem kontrol akses fasilitas, dan peningkatan fleksibilitas operasional.
Fitur
1) Ideal untuk kontrol akses dan mesin tiket otomatis di bandara, kereta bawah tanah, perpustakaan, gedung perkantoran, teater, pabrik, dan area rekreasi.
3) Gerbang ayun dilengkapi identifikasi saluran yang sederhana.
4) Mengelola akses pejalan kaki secara efektif.
4) Sistem beroperasi dengan lancar dan senyap, kompatibel dengan berbagai metode kontrol akses, termasuk pengenalan wajah, kode QR, kartu M1, kode batang, sidik jari, dan kartu identitas.
Spesifikasi
You can scroll.
- Product name
- NPKX-1 thin frame
- NPKX-2 thick frame
- Operator box size HW (mm)
- 1400 L× 155 W × 980 H
- 1600 L × 200 W × 1025 H
- Ave. open / close speed
- Less than 0.3s
- Power supply
- AC220 ± 10% V,50HZ
- Passage width
- 600mm (customizable to 900mm)
- 650mm (customizable to 950mm)
- Usage environment
- Operating indoor/outdoor (awning required)
- Ambient temperature
- -10℃~ 60℃
- Waterproof and dustproof grade
- IP33 or above
- Input signal
- Dry contact signal,TTL signal,or low-level pulse signal with pulses wider than 100 milliseconds
- LED indicator board
- 4 pieces
- Access speed
- About 60 people/min (normally open) 40 people/min (normally closed)
- Max power
- <120W
- Motor
- 24V/30W Motor
- Communication interface
- Serial port /485 port
- Box material
- 304 SUS
- Shutter material
- Tempered glass,acrylic,etc.
- Whole device service lif
- Continuous trouble-free opening and closing more than 5 million times
- Operating frequency
- Suitable for long-term use in high frequency places
- Operating noise
- <55dB
Kategori produk
Operator pintu otomatis
Lainnya