V-500SL
Unit operasi yang dapat membuka/menutup pintu besar dan berat di pabrik dengan lancar
Ringkasan
Unit pengoperasian ini dapat membuka/menutup pintu besar dan berat di pabrik dengan kecepatan tinggi. Unit ini cocok untuk pintu geser dua bagian dengan berat hingga 500 kg per pintu dan pintu geser tunggal dengan berat hingga 1000 kg.
Fitur
1) Pengontrol utama menggabungkan mikrokomputer dengan perangkat lunak kontrol yang canggih.
2) Pengoperasiannya yang berkecepatan tinggi dan pembalikan arah yang cepat memungkinkan kelancaran perjalanan.
3) Gigi reduksi bantu memungkinkan pengoperasian pintu hingga 2000 kg (geser tunggal).
Spesifikasi
You can scroll.
- Product name
-
V-500SL
- Door operator type
- V-500
- Applicable operator
- Standard type (Elevation)
- Reduction gear type (Elevation)
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Bi-parting
- Single
- Applicable door mass (kg) x door quantity *1
- 500×2
- 1000×1
- 1000×2
- 2000×1
- Applicable door width: DW (mm)
- 3100
- 6100
- 6100
- 10100
- Required power capacity
- 200VAC ± 10% 50/60Hz 6A *2
- Door operation speed (m/sec)
- 0.1– 0.5 *3
- 0.1– 0.3 *3
- Electronic lock
- Industrial environmaent (IEC/JIS C 61000-6-2)
- Relative humidity
- 20 to 85% RH (no icing or condensation)
- Applicable door hight: DH (mm)
- 4500
- Ambient temperature
- -10 to 50℃
*1 Pintu harus digunakan dalam kondisi di mana berat unit pintu tidak melebihi nilai yang ditentukan dalam spesifikasi. Jika beratnya melebihi spesifikasi, akan terjadi kerusakan atau kecelakaan.
*2 Dengan transformator yang ditentukan oleh NABCO
*3 Kecepatan bervariasi tergantung pada berat pintu atau lingkungan lokasi.
Kategori produk
Operator pintu otomatis
Lainnya
-
Brosur
-
Data CAD
-
Gigi standar V500SL
-
Roda gigi reduksi V500SL
Instruksi
File DXF dikompresi ke dalam format file ZIP. Setelah file ZIP diunduh, harap dekompresi file DXF untuk melihatnya.
Untuk membaca berkas PDF, Anda memerlukan Adobe Reader, perangkat lunak gratis dari Adobe Systems Incorporated.
Jika Anda tidak dapat melihat format ini, silakan unduh Adobe Reader.