Hubungi kami
Tentang

V-85SL

  • NATRUS NET

Unit operasi paling cocok untuk pintu otomatis kelas menengah untuk gedung perkantoran, menciptakan pintu masuk berkualitas tinggi

Ketinggian
(Pemisahan dua bagian)

Elevasi (Berbagi dua)

Ketinggian
(Lajang)

Ketinggian (Tunggal)

Bagian
(Tersembunyi)

Bagian (Tersembunyi)

Bagian
(Terpasang di permukaan)

Bagian (Dipasang di permukaan)

Ringkasan

Unit ini cocok untuk pintu berukuran sedang dengan kusen yang terbuat dari berbagai bahan, dan bahkan untuk pintu kaca tempered.
Ini adalah model standar pintu otomatis NATRUS, pintu otomatis standar masa depan dengan prioritas keselamatan.

Fitur

1) Fitur uji mandiri untuk sensor
Sistem pintu melakukan uji mandiri dalam setiap operasi untuk memeriksa apakah sensor berfungsi mendeteksi area perlindungan dengan benar.
2) Sistem jaringan NABCO berbasis komunikasi CAN
Teknologi komunikasi CAN sangat dapat dipercaya dalam mengirimkan informasi
3) Berbagai pengaturan untuk kenyamanan. Pengaturan cerdas memenuhi kebutuhan pengguna dalam berbagai kesempatan.
4) Desain umur panjang dan biaya operasional rendah

Spesifikasi

You can scroll.

Product name
V-85SLNATRUS NET
Door operator type
V-85SL
Door type
Bi-parting
Single
Applicable door mass (kg) x door quantity *1
85×2
100×1
Applicable door width: DW (mm)
650-2500
Ratio of door height / width : DH / DW *2
Max. 4
Required power capacity
230VAC ± 10% 2.5A *3
Door operation speed (m/sec)
0.1-0.7 *4
Wind load (m/sec)
15m/s or less

*1 Pintu harus digunakan dalam kondisi di mana berat unit pintu tidak akan melebihi nilai yang ditentukan dalam spesifikasi. Jika beratnya melebihi spesifikasi, kerusakan atau kecelakaan dapat terjadi.
*2 Rasio aspek pintu unit tidak boleh melebihi nilai yang ditentukan dalam spesifikasi. Jika rasio aspek melebihi spesifikasi, kinerja yang ditentukan akan terganggu.
*3 Dengan transformator yang ditentukan oleh NABCO
*4 Kecepatan bervariasi menurut berat pintu atau lingkungan lokasi.

Kategori produk