V-60SL-HM
Pintu otomatis ringan berkinerja tinggi dioperasikan dengan lancar oleh pengontrol mikrokomputer dengan berbagai fungsi
Ringkasan
Unit pengoperasian secara otomatis membuka/menutup pintu yang relatif ringan, seperti pintu rangka aluminium untuk toko atau pintu partisi dalam ruangan.
Ini adalah model tingkat pemula dari pintu otomatis NATRUS, pintu otomatis standar masa depan dengan prioritas pada keselamatan.
Fitur
1) Fitur uji mandiri untuk sensor.
Sistem pintu melakukan uji mandiri dalam setiap operasi untuk memeriksa apakah sensor berfungsi mendeteksi area perlindungan dengan benar.
2) Sistem jaringan NABCO berbasis komunikasi CAN.
Teknologi komunikasi CAN sangat dapat dipercaya dalam mengirimkan informasi.
3) Berbagai pengaturan untuk kenyamanan. Pengaturan cerdas memenuhi kebutuhan pengguna dalam berbagai kesempatan.
4) Desain umur panjang dan biaya operasional rendah.
Spesifikasi
You can scroll.
- Product name
-
V-60SL-HM
- Door operator type
- V-60SL
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Applicable door mass (kg) x door quantity *1
- 60×2
- 75×1
- Applicable door width: DW (mm)
- 650-2500
- Ratio of door height / width : DH / DW *2
- Max. 4
- Required power capacity
- 230VAC ± 10% 2.5A *3
- Door operation speed (m/sec)
- 0.1-0.7 *4
- Wind load (m/sec)
- 15m/s or less
*1 Pintu harus digunakan dalam kondisi di mana berat unit pintu tidak akan melebihi nilai yang ditentukan dalam spesifikasi. Jika beratnya melebihi spesifikasi, kerusakan atau kecelakaan dapat terjadi.
*2 Rasio aspek pintu unit tidak boleh melebihi nilai yang ditentukan dalam spesifikasi. Jika rasio aspek melebihi spesifikasi, kinerja yang ditentukan akan terganggu.
*3 Dengan transformator yang ditentukan oleh NABCO
*4 Kecepatan bervariasi menurut berat pintu atau lingkungan lokasi.
Kategori produk
Operator pintu otomatis
Lainnya
-
Data CAD
-
V-60/85/150SL-HM
Tipe pemasangan permukaan (permukaan 100 mm)
Instruksi
File DXF dikompresi ke dalam format file ZIP. Setelah file ZIP diunduh, harap dekompresi file DXF untuk melihatnya.
Untuk membaca berkas PDF, Anda memerlukan Adobe Reader, perangkat lunak gratis dari Adobe Systems Incorporated.
Jika Anda tidak dapat melihat format ini, silakan unduh Adobe Reader.