Hubungi kami
Tentang

OA-220CN T

Aktivasi inframerah aktif dan keamanan dengan input uji untuk pintu geser otomatis

Gambar Produk

Gambar Produk

Ringkasan

Aktivasi inframerah aktif dan keamanan dengan masukan uji untuk pintu geser otomatis.
*Hanya untuk seri DS-S-EN(HM)

Fitur

1) Sensor pemasangan transom inframerah aktif untuk pintu geser otomatis menggabungkan keamanan dan aktivasi.
2) Penutup sensor tersedia dalam tiga warna: perak, putih, dan hitam.
3) Area deteksi yang besar menyediakan deteksi cepat untuk lalu lintas apa pun termasuk troli yang mendekat dari sudut mana pun.
4) Penyesuaian mudah: Waktu pemasangan dapat dikurangi seminimal mungkin dengan menggunakan sakelar yang mudah diatur.
5) Disetujui CE.

Spesifikasi

You can scroll.

Product name
OA-220CN T
Detection method
Active infared reflection
Mounting height (max) *1
3.0m
Detection area (MAX) *2
W3.79m× H2.6m
Power consumption
less than 2.5W

*1 Tinggi pemasangan mungkin dibatasi, tergantung pada lingkungan pemasangan.
*2 Untuk area deteksi yang menggunakan metode reflektansi inframerah dekat, spesifikasi yang ditetapkan untuk sensor N Search akan diterapkan

Kategori produk