NZ-1 Ultrasonic Sensor
Sonar keselamatan yang memiliki area deteksi tiga dimensi
Ringkasan
Sensor ultrasonik yang terpasang pada transom memantau pembukaan pintu melalui pantulan gelombang ultrasonik, dan menjaga pintu tetap terbuka saat ada orang yang lewat di area deteksi. Sensor ini meningkatkan keamanan dengan mencegah benda apa pun tersangkut di pintu.
Spesifikasi
You can scroll.
- Product name
-
NZ-1H Ultrasonic Sensor
-
NZ-1R Ultrasonic Sensor
-
NZ-1U Ultrasonic Sensor
- Detection method
- Ultrasonic reflection still object detection method
- Mounting height (max) *1
- 3.0m
- 2.5m
- 2.5m
- Detection area (MAX) *2
- φ1300mm
- φ1500mm
- φ1500mm
- Output ratings
- No-voltage relay contact 1a 50V DC 0.1A (resistance load)
- Power voltage
- 100V AC
- Power consumption
- 4VA or less
*1 Tinggi pemasangan mungkin dibatasi, tergantung pada lingkungan pemasangan.
*2 Untuk area deteksi yang menggunakan metode reflektansi inframerah dekat, spesifikasi yang ditetapkan untuk sensor N Search akan diterapkan
Informasi
Unit pintu otomatis dengan logo ini mendukung sistem jaringan menggunakan komunikasi CAN. NABCO adalah merek pintu pertama yang mengadopsi teknologi jaringan berstandar internasional menggunakan komunikasi CAN ke dalam sistem pintu otomatis.
Jaringan informasi tidak hanya di antara unit pintu otomatis tetapi juga perangkat opsional, seperti sensor dan kunci elektrik, telah meningkatkan keamanan dan keandalan, dan kami mengusulkan rencana pemeliharaan terbaik menggunakan data pemeliharaan yang telah kami kumpulkan dan kelola.
Kategori produk
Operator pintu otomatis
Lainnya
-
Brosur
Instruksi
File DXF dikompresi ke dalam format file ZIP. Setelah file ZIP diunduh, harap dekompresi file DXF untuk melihatnya.
Untuk membaca berkas PDF, Anda memerlukan Adobe Reader, perangkat lunak gratis dari Adobe Systems Incorporated.
Jika Anda tidak dapat melihat format ini, silakan unduh Adobe Reader.