Hubungi kami
Tentang

NSW-A03 N Search W

  • NATRUS NET

Dilengkapi dengan dua sensor, mendeteksi pergerakan orang secara tepat. 【NATRUS+e W】

Gambar produk

Gambar produk

Gambar garis besar

Gambar garis besar

Ringkasan

Berkat kombinasi sensor inframerah dan gambar, area deteksi sensor telah diperluas 4 kali lipat. Sensor baru ini secara presisi mendeteksi pergerakan orang dan hanya terbuka untuk orang yang ingin melewatinya.

Fitur

1) Fungsi Anti-Salju/Hujan/Kabut: Mengurangi deteksi palsu akibat salju, hujan, dan kabut.
2) Fungsi pembelajaran lingkungan: Menekan pintu agar tidak tetap terbuka karena perubahan kondisi lantai seperti jejak kaki di salju, hujan lebat atau pantulan di genangan air.
3) Fungsi uji keselamatan: Perangkat pintu menguji fungsi keselamatan sensor setelah setiap pengoperasian pintu, memungkinkan jalan yang aman setiap saat.
4) Fungsi diagnosis mandiri: Jika terjadi masalah pada peralatan jaringan, perangkat ini secara otomatis beroperasi dengan aman dan memberi tahu melalui kedipan LED pada sensor.
5) Fungsi pemantauan pintu: Memastikan keselamatan orang yang berhenti di dekat pintu.
6) LED penuh warna: Anda dapat memeriksa status deteksi dengan warna yang menyala dan waktu penggantian dengan pola kedipan.
7) Warna penutup: Perak/Perunggu/Putih/Hitam/Cermin/Baja tahan karat.

Spesifikasi

You can scroll.

Product name
NSW-A03 N Search WNATRUS NET
Detection method
Motion & presence detection (Image Sensing W)
・Pedestrian flow detection†1 †2 using both infrared and image sensors
・Adoption of near infrared reflectance method in the protection area near the door
Mounting height (max) *1
3.5m
Detection area (MAX) *2
5m in width x 4m in depth (fixed regardless of the mount height)
Output ratings
NET dedicated output
Power voltage / Power consumption
DC12v 200mA and below

*1 Tinggi pemasangan mungkin dibatasi, tergantung pada lingkungan pemasangan.
*2 Untuk area deteksi yang menggunakan metode reflektansi inframerah dekat, spesifikasi yang ditetapkan untuk sensor N Search akan diterapkan
†1 Gambar yang diambil oleh produk hanya digunakan untuk tujuan memprediksi pergerakan, kecepatan, dan arah berdasarkan ukuran objek target. Data yang diperoleh dari gambar tidak mengandung informasi apa pun yang berkaitan dengan karakteristik pribadi atau yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu. Gambar yang diambil akan segera dihapus.
†2 Waktu deteksi gerakan dapat bervariasi tergantung pada kecerahan area sekitar.

Informasi

NATRUS+e W

Ramah terhadap sesama, dan ramah terhadap bumi, Pilihan terbaik Anda untuk pintu otomatis.
Mengurangi bukaan yang tidak diperlukan X Menyediakan aksesibilitas yang lancar dan bebas hambatan.

Kategori produk