NS-A04 N Search
Sensor otomatis (tipe pemasangan di langit-langit) untuk NATRUS, Pintu otomatis standar masa depan dengan prioritas keselamatan
Ringkasan
Sebagai generasi penerus dari M Search, N Search menawarkan keamanan yang lebih tinggi dengan kepastian deteksi yang lebih besar melalui fitur uji mandiri untuk sensor dan kepadatan area sensor yang lebih tinggi.
Fitur
1)Fitur uji mandiri untuk sensor
・Sistem pintu melakukan uji mandiri dalam setiap operasi untuk memeriksa apakah sensor berfungsi untuk mendeteksi area perlindungan dengan benar.
2)Indikasi masalah pada sensor
・Jika terjadi masalah pada komponen, termasuk sensor, mekanisme pengaman akan berfungsi dan LED akan berkedip menunjukkan "kesalahan komponen jaringan" sehingga pemilik gedung dapat dengan mudah memahami situasi saat ini. Jika sensor menunjukkan LED berkedip, silakan hubungi distributor NABCO setempat Anda.
3)Kepadatan area sensor yang lebih tinggi
・Mempererat area sensor menghasilkan kepastian deteksi yang lebih besar dan reaksi yang lebih baik terhadap potensi risiko di dekat pintu, untuk mencegah tabrakan antara pintu dan pejalan kaki.
4)Dengan pengaturan "mode ECO", sistem pintu menilai pergerakan pejalan kaki dan, setelah pejalan kaki melewati pintu, memulai tindakan penutupan lebih awal, berkontribusi pada penghematan energi.
5)Dengan pengaturan mode Anti-salju/Anti-serangga, sensor menawarkan operasi yang stabil dengan mengurangi aktivasi serangga terbang dan salju yang tidak perlu.
6) LED berwarna penuh menampilkan status pengoperasian pintu secara detail. Waktu penggantian yang disarankan juga akan diberitahukan.
7)Berlaku untuk pintu yang dirancang khusus seperti pintu bundar, dan pintu lipat.
Spesifikasi
You can scroll.
- Product name
-
NS-A04 N Search
- Detection method
- Motion & Presence Detection(Near Infrared reflection method)
- Mounting height (max) *1
- 4.0m as activation sensor / 4.0m as protective sensor
- Detection area (MAX) *2
- W 3.04m x D 2.37m (Mounting height 3.0m)
- Output ratings
- NET-DS connector
- Power voltage / Power consumption
- 12VDC / 120mA or less
*1 Tinggi pemasangan mungkin dibatasi, tergantung pada lingkungan pemasangan.
*2 Untuk area deteksi yang menggunakan metode reflektansi inframerah dekat, spesifikasi yang ditetapkan untuk sensor N Search akan diterapkan
Kategori produk
Operator pintu otomatis
Lainnya
-
Brosur
Instruksi
File DXF dikompresi ke dalam format file ZIP. Setelah file ZIP diunduh, harap dekompresi file DXF untuk melihatnya.
Untuk membaca berkas PDF, Anda memerlukan Adobe Reader, perangkat lunak gratis dari Adobe Systems Incorporated.
Jika Anda tidak dapat melihat format ini, silakan unduh Adobe Reader.