Hubungi kami
Tentang

NS-A02 N Search

  • NATRUS NET

Sensor otomatis (tipe header tersembunyi) untuk NATRUS, Pintu otomatis standar masa depan dengan prioritas keselamatan

Gambar produk

Gambar produk

Gambar garis besar

Gambar garis besar

Ringkasan

Sebagai generasi penerus dari M Search, N Search menawarkan keamanan yang lebih tinggi dengan kepastian deteksi yang lebih besar melalui fitur uji mandiri untuk sensor dan kepadatan area sensor yang lebih tinggi.

Fitur

1)Fitur uji mandiri untuk sensor
・Sistem pintu melakukan uji mandiri dalam setiap operasi untuk memeriksa apakah sensor berfungsi untuk mendeteksi area perlindungan dengan benar.
2)Indikasi masalah pada sensor
・Jika terjadi masalah pada komponen, termasuk sensor, mekanisme pengaman akan berfungsi dan LED akan berkedip menunjukkan "kesalahan komponen jaringan" sehingga pemilik gedung dapat dengan mudah memahami situasi saat ini. Jika sensor menunjukkan LED berkedip, silakan hubungi distributor NABCO setempat Anda.
3)Kepadatan area sensor yang lebih tinggi
・Mempererat area sensor menghasilkan kepastian deteksi yang lebih besar dan reaksi yang lebih baik terhadap potensi risiko di dekat pintu, untuk mencegah tabrakan antara pintu dan pejalan kaki.
4)Dengan pengaturan "mode ECO", sistem pintu menilai pergerakan pejalan kaki dan, setelah pejalan kaki melewati pintu, memulai tindakan penutupan lebih awal, berkontribusi pada penghematan energi.
5)Mode sakelar tanpa sentuhan
・Apabila pintu terus terbuka tanpa sengaja karena terus menerus melewati pintu tersebut, pengaturan dapat diubah ke mode sakelar Tanpa Sentuh (modul dasar).
6)Dengan pengaturan mode Anti-salju/Anti-serangga, sensor menawarkan operasi yang stabil dengan mengurangi aktivasi serangga terbang dan salju yang tidak perlu.
7) LED berwarna penuh menampilkan status pengoperasian pintu secara detail. Waktu penggantian yang disarankan juga akan diberitahukan.
8)Berlaku untuk pintu yang dirancang khusus seperti pintu bundar, dan pintu lipat.

Spesifikasi

You can scroll.

Product name
NS-A02 N SearchNATRUS NET
Detection method
Motion & Presence Detection(Near Infrared reflection method)
Mounting height (max) *1
4.0m as activation sensor / 3.5m as protective sensor
Detection area (MAX) *2
W 3.05m x D 2.09m (Mounting height 2.5m)
Output ratings
NET-DS connector
Power voltage / Power consumption
12VDC / 120mA or less

*1 Tinggi pemasangan mungkin dibatasi, tergantung pada lingkungan pemasangan.
*2 Untuk area deteksi yang menggunakan metode reflektansi inframerah dekat, spesifikasi yang ditetapkan untuk sensor N Search akan diterapkan

Kategori produk