Hubungi kami
Tentang

NP-01/NP-01L

  • NATRUS NET

Pintu terbuka ketika orang yang lewat atau orang di dekat pintu menghalangi sinarnya.

Gambar produk

Gambar produk

Ringkasan

Sensornya adalah sensor fotolistrik jenis transmisi yang tertanam di bingkai jendela, seperti pada kusen jendela.
Sensor dipasang di dekat pintu dengan sinar fotolistriknya melewati sepanjang pintu, dan menjaga pintu tetap terbuka sementara orang yang lewat atau orang di dekat pintu menghalangi sinar tersebut.

Fitur

1) Sensor dapat digunakan bahkan pada kedalaman yang terbatas.
2) Sensor dapat dipasang dengan satu tindakan, yaitu mendorong bodi ke dalam ceruk pemasangannya.
3) Fitur uji mandiri menawarkan kepastian deteksi yang lebih besar untuk keselamatan pejalan kaki.
・Sistem pintu melakukan uji mandiri pada setiap pengoperasian untuk memeriksa apakah fungsi keselamatan sensor berfungsi dengan benar.
Uji mandiri pada setiap siklus pembukaan/penutupan tunggal menjamin keamanan selalu

Spesifikasi

You can scroll.

Product name
NP-01NATRUS NET
NP-01LNATRUS NET
Detection method
Near infrared reflection method (Motion and presence detection)
Mounting height (max) *1
FL+600mm
Detection area (MAX) *2
Distance between transmitter and receiver:
5 m
Distance between transmitter and receiver:
8 m (with NP-A001 controller)
Cable length
5m
10m

*1 Tinggi pemasangan mungkin dibatasi, tergantung pada lingkungan pemasangan.
*2 Untuk area deteksi yang menggunakan metode reflektansi inframerah dekat, spesifikasi yang ditetapkan untuk sensor N Search akan diterapkan

Kategori produk