Hubungi kami
Tentang

NH-101 Side-beam Sensor

Sensor dudukan mullion yang dapat menghindari tirai toko untuk deteksi

Gambar produk

Gambar produk

Ringkasan

Sensor ini merupakan sensor deteksi objek stasioner yang terpasang pada mullion. Sensor ini cocok untuk tempat-tempat di mana sakelar deteksi tidak dapat dipasang di transom atau langit-langit karena adanya tirai penyimpanan.

Fitur

1) Tiga warna—perak, perunggu, atau hitam—dapat dipilih untuk selempang.
2) Pengontrol diintegrasikan untuk meningkatkan kemampuan kerja.
3) Sensornya sangat kecil dan tidak memengaruhi tampilan bukaan.

Spesifikasi

You can scroll.

Product name
NH-101 Side-beam Sensor
Detection method
Motion and stationary object detection (Near-infrared reflection method)
Mounting height (max) *1
FL+1000mm
Detection area (MAX) *2
1.5m
Power voltage
12V DC
Power consumption
50mA or less

*1 Tinggi pemasangan mungkin dibatasi, tergantung pada lingkungan pemasangan.
*2 Untuk area deteksi yang menggunakan metode reflektansi inframerah dekat, spesifikasi yang ditetapkan untuk sensor N Search akan diterapkan

Kategori produk