Hubungi kami
Tentang

MS-03 M Search

Sensor pintu otomatis canggih untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan (Tipe pemasangan bawah transom)

Gambar produk

Gambar produk

Ringkasan

Fungsi deteksi canggih memastikan keamanan akses, dan tersedia akses terpadu untuk berbagai pintu masuk. Pintu ini juga memiliki fungsi ramah lingkungan untuk berkontribusi pada efisiensi energi.

Fitur

Fungsi deteksi canggih memastikan jalur aman:
- Deteksi kehadiran & Pemantauan area pintu masuk
- Mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh salju, hujan dan / atau serangga

Pendekatan terpadu untuk berbagai pintu masuk tersedia:
- 3 jenis instalasi yang dapat dipilih sesuai dengan desain pintu masuk
- Tinggi pemasangan hingga 4,0 m
- Berlaku untuk desain pintu yang unik

Fungsi ramah lingkungan berkontribusi pada efisiensi energi:
- Mode ECO

Warna sampul: Perak, Perunggu, Putih, Hitam, Cermin, Baja Tahan Karat

Spesifikasi

You can scroll.

Product name
MS-03 M Search
Detection method
Motion/Presence Detection( Near Infrared reflection method)
Mounting height (max) *1
4.0m
Detection area (MAX) *2
W 2.9m×D 1.8m( Mounting height 2.2m)
Output ratings
No-voltage relay contact/Semiconductor relay output
Power voltage
24VAC to 100VAC(50 / 60Hz)/12VDC to 100VDC
Power consumption
5VA or less(at 100VAC)/150mA or less(at 12VDC)
Remarks
[Main features]
Full color LED display / Replacement time display / Self-diagnosis function / Eco mode / Anti-snow/insects mode / Anti-vibration mode

*1 Tinggi pemasangan mungkin dibatasi, tergantung pada lingkungan pemasangan.
*2 Untuk area deteksi yang menggunakan metode reflektansi inframerah dekat, spesifikasi yang ditetapkan untuk sensor N Search akan diterapkan

Kategori produk