MS-02 M Search
Sensor pintu otomatis canggih untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan (tipe tertanam transom)
Ringkasan
Fungsi deteksi canggih memastikan keamanan akses, dan tersedia akses terpadu untuk berbagai pintu masuk. Pintu ini juga memiliki fungsi ramah lingkungan untuk berkontribusi pada efisiensi energi.
Fitur
Fungsi deteksi canggih memastikan jalur aman:
- Deteksi kehadiran & Pemantauan area pintu masuk
- Mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh salju, hujan dan / atau serangga
Pendekatan terpadu untuk berbagai pintu masuk tersedia:
- 3 jenis instalasi yang dapat dipilih sesuai dengan desain pintu masuk
- Tinggi pemasangan hingga 4,0 m
- Berlaku untuk desain pintu yang unik
Fungsi ramah lingkungan berkontribusi pada efisiensi energi:
- Mode ECO
Warna tubuh: Hitam
Spesifikasi
You can scroll.
- Product name
- MS-02 M Search
- Detection method
- Motion/Presence Detection( Near Infrared reflection method)
- Mounting height (max) *1
- 4.0m
- Detection area (MAX) *2
- W 2.9m×D 1.8m( Mounting height 2.2m)
- Output ratings
- No-voltage relay contact/Semiconductor relay output
- Power voltage
- 24VAC to 100VAC(50 / 60Hz)/12VDC to 100VDC
- Power consumption
- 5VA or less(at 100VAC)/150mA or less(at 12VDC)
- Remarks
-
[Main features]
Full color LED display / Replacement time display / Self-diagnosis function / Eco mode / Anti-snow/insects mode / Anti-vibration mode
*1 Tinggi pemasangan mungkin dibatasi, tergantung pada lingkungan pemasangan.
*2 Untuk area deteksi yang menggunakan metode reflektansi inframerah dekat, spesifikasi yang ditetapkan untuk sensor N Search akan diterapkan
Kategori produk
Operator pintu otomatis
Lainnya