SSJ-A
Pintu putar kristal tiga/empat sayap
Ringkasan
Seri pintu putar kristal SSJ merupakan pilihan terbaik untuk tempat dengan arus pejalan kaki sedang, seperti hotel dan kantor, yang memerlukan pintu masuk yang elegan dan klasik.
Fitur
1) Struktur dan rangka: struktur penahan beban silinder dengan profil aluminium yang tahan lama.
2) Hemat energi, dengan kebisingan rendah, operasi seimbang, keamanan tinggi, dan masa pakai yang panjang (desain masa pakai: 15 tahun).
3) Fungsi keamanan multiguna meliputi mekanisme antibenturan, antitabrakan, dan anticubitan.
Spesifikasi
You can scroll.
- Product name
- SSJ-A
- Power supply
- AC220V·16A
- Diameter (mm)
- 1800~3000
- Passage height (mm)
- 2200~3000
- Canopy height (mm)
- 70 (sensor built in) 75 (sensor external mounted)
- Access width (mm)
- Three-wing:780~1380
- Four-wing:1195~2035
- Revolving speed
-
Standard revolving speed:Standard 3rpm (3-4rpm)
In case of opening/closing at low revolving speed:Standard 2rpm (2-3rpm)
- Revolving direction
- Anti-clockwise
- Safety protection device
-
Door body sensor:Position anti-pinch sensor
Safety stop device:Rubber anti-pinch sensor
Emergency stop device:Low-speed revolving switch
- Maximum bearable wind speed (H=2200mm)
- <15m/s
Kategori produk
Operator pintu otomatis
Lainnya
-
Brosur
-
Data CAD
-
4-SSJ-B 3-wings Reinforced Crystal Revolving Door.pdf
5-SSJ-B 4-wings Reinforced Crystal Revolving Door.pdf
6-SSJ-A 3-wings Slim Frame Crystal Revolving Door.pdf
7-SSJ-A 4-wings Slim Frame Crystal Revolving Door.pdf -
4-SSJ-B 3-wings Reinforced Crystal Revolving Door.dwg
5-SSJ-B 4-wings Reinforced Crystal Revolving Door.dwg
6-SSJ-A 3-wings Slim Frame Crystal Revolving Door.dwg
7-SSJ-A 4-wings Slim Frame Crystal Revolving Door.dwg
Instruksi
File DXF dikompresi ke dalam format file ZIP. Setelah file ZIP diunduh, harap dekompresi file DXF untuk melihatnya.
Untuk membaca berkas PDF, Anda memerlukan Adobe Reader, perangkat lunak gratis dari Adobe Systems Incorporated.
Jika Anda tidak dapat melihat format ini, silakan unduh Adobe Reader.