RL Series
Pintu putar tiga/empat sayap
Ringkasan
Seri RL adalah pintu putar berkualitas tinggi dengan desain unik yang menggabungkan keindahan dan fleksibilitas bangunan.
Fitur
1) Rangka aluminium yang diperkuat dengan kekuatan dan stabilitas tinggi.
2) Hemat energi, dengan kebisingan rendah, operasi seimbang, keamanan tinggi, dan masa pakai yang panjang (desain masa pakai: 15 tahun).
3) Dilengkapi dengan sistem kontrol program digital impor untuk pengoperasian yang andal.
4) Fungsi keamanan multiguna meliputi mekanisme antibenturan, antitabrakan, dan anticubitan.
5) Dua mode operasi (putaran otomatis dan putaran manual) dapat dipilih.
Spesifikasi
You can scroll.
- Product name
- RL-X
- RL-Z
- RL-W
- Power supply
- AC220V·16A
- Diameter (mm)
- 1800~3600
- 2800~3800
- 3000~4200
- Passage height (mm)
- 2200~3000
- 2200~3000
- 2200~3000
- Canopy height (mm)
- 300~600
- 300~600
- 500~600
- Access width (mm)
-
Three-wing:
780~1680
Four-wing:
1195~2455 -
Three-wing:
1280~1780
Four-wing:
1895~2595 -
Three-wing:
1380~1980
Four-wing:
2035~2875
- Revolving speed
-
Standard revolving speed:Standard 3rpm (3-4rpm)
In case of opening/closing at low revolving speed:Standard 2rpm (2-3rpm)
- Revolving direction
- Anti-clockwise
- Safety protection device
-
Door body sensor:Position anti-pinch sensor
Safety stop device:Rubber anti-pinch sensor
Emergency stop device:Low-speed revolving switch
- Maximum bearable wind speed (H=2200mm)
- <20m/s
Kategori produk
Operator pintu otomatis
Lainnya
-
Brosur
-
Data CAD
-
Pintu putar pivot 2-RL-3 3 sayap.pdf
Pintu putar pivot 3-RL-4 4-sayap.pdf
Pintu putar lipat 4 sayap 5-RL-3Z.pdf
Pintu putar lipat 4 sayap 5-RL-4Z.pdf
6-RL-3X 3-sayap kotak pamer pintu putar.pdf
6-RL-4X 4-sayap kotak pamer pintu putar.pdf
Pintu putar kolom 3 sayap 7-RL-3W.pdf
Pintu putar kolom 4 sayap 7-RL-4W.pdf -
2-RL-3 3-sayap pintu putar pivot.dwg
3-RL-4 4-sayap pintu putar pivot.dwg
5-RL-3Z pintu putar lipat 4 sayap.dwg
5-RL-4Z pintu putar lipat 4 sayap.dwg
6-RL-3X 3-sayap kotak pamer pintu putar.dwg
6-RL-4X 4-sayap kotak pamer pintu putar.dwg
7-RL-3W pintu putar kolom 3 sayap.dwg
7-RL-4W pintu putar kolom 4 sayap.dwg
Instruksi
File DXF dikompresi ke dalam format file ZIP. Setelah file ZIP diunduh, harap dekompresi file DXF untuk melihatnya.
Untuk membaca berkas PDF, Anda memerlukan Adobe Reader, perangkat lunak gratis dari Adobe Systems Incorporated.
Jika Anda tidak dapat melihat format ini, silakan unduh Adobe Reader.