CS2A Series
Pintu putar dua sayap
Ringkasan
Seri CS2A adalah bintang dari pintu putar dua sayap, yang sangat aman dan nyaman.
Fitur
1) Rangka aluminium yang diperkuat dengan kekuatan dan stabilitas tinggi.
2) Hemat energi, dengan kebisingan rendah, operasi seimbang, keamanan tinggi, dan masa pakai yang panjang (desain masa pakai: 20 tahun).
3) Dilengkapi dengan sistem kontrol program digital impor untuk pengoperasian yang andal.
4) Fungsi keamanan multiguna meliputi mekanisme antibenturan, antitabrakan, dan anticubitan.
5) Dua mode operasi (putar otomatis dan geser otomatis) dapat dipilih.
6) Jika terjadi pemadaman listrik atau keadaan darurat, pintu di jalur kebakaran dapat terbuka secara otomatis, sehingga memungkinkan evakuasi segera.
Spesifikasi
You can scroll.
- Product name
- CS2A-H
- CS2A-W
- CS2A-Z
- Clear opening width DW (mm)
- 1224~2224
- 1624~2224
- 1280~1680
- Power supply
- AC220V·16A
- Diameter (mm)
- 2800~4800
- 3600~4800
- 2800~3600
- Passage height (mm)
- 2200~3000
- 2200~3000
- 2200~3000
- Canopy height (mm)
- 300~600
- 550~600
- 300~600
- Revolving speed
-
Standard revolving speed Standard 3rpm (3-4rpm)
In case of opening/closing at low revolving speed Standard 2rpm (2-3rpm)
- Revolving direction
- Anti-clockwise
- Safety protection device
-
Door body sensor:Position anti-pinch sensor
Auxiliary sensor:Emergency stop device
Revolving stop device:Low-speed revolving switch
Rubber anti-pinch sensor:Sliding door switch (label and doorbell purchased separately)
- Maximum bearable wind speed (H=2200mm)
-
When the revolving door is in service: <25m/s
When the sliding door is in service: <15m/s
Kategori produk
Operator pintu otomatis
Lainnya
-
Brosur
-
Data CAD
-
1-CS2A 2-wings Revolving Door.pdf
2-CS2A-W 2-wings column revolving door.pdf
3-CS2A-Z 2-wings pivot revolving door.pdf -
1-CS2A Pintu putar 2 sayap .dwg
2-CS2A-W 2-wings column revolving door.dwg
3-CS2A-Z 2-wings pivot revolving door.dwg
Instruksi
File DXF dikompresi ke dalam format file ZIP. Setelah file ZIP diunduh, harap dekompresi file DXF untuk melihatnya.
Untuk membaca berkas PDF, Anda memerlukan Adobe Reader, perangkat lunak gratis dari Adobe Systems Incorporated.
Jika Anda tidak dapat melihat format ini, silakan unduh Adobe Reader.