Hubungi kami
Tentang

NAX Hermetic Door

  • NATRUS

Kedap udara tinggi, estetika dan pelindung sinar-X

Gambar produk

Gambar produk

Kedap udara

Kedap udara

Ketinggian

Ketinggian

Bagian

Bagian

Film

Ringkasan

Dengan kinerja kedap udara dan kedap suara yang tinggi, pintu kedap udara NABCO memberikan solusi ideal untuk fasilitas perawatan kesehatan, laboratorium, dan stasiun penyiaran.

Pintu kedap udara terbaru dari NABCO dengan tingkat kedap udara yang tinggi, estetika yang tinggi, dan keamanan yang tinggi. Dengan mekanisme kedap udara asli, NAX memberikan tingkat kedap udara yang tinggi secara optimal untuk berbagai situasi.

Fitur

1. Kedap udara tinggi: dilengkapi dengan kedap udara tinggi (NAX: Kelas A-4 MD) dan tersedia 4 pilihan panel.
2. Estetika: Dimensi balok elektromekanis yang lebih kecil dan berbagai pilihan panel menjadikannya solusi ideal untuk fasilitas perawatan kesehatan, laboratorium, dan stasiun penyiaran.
3. Dapat dengan mudah dibuka dengan tangan bahkan saat listrik padam, sehingga menjamin keamanan.

Spesifikasi

You can scroll.

Product name
NAX Hermetic DoorNATRUS
Door type
Bi-parting
Single
Air-tight performance
A-4 (JIS A 4702)
Use applications
Air tightness + Sound insulation
Air tightness + Sound insulation
+ X-ray shield
Door leaf material
Aluminum / Stainless steel / High pressure Laminate / Glass
Clear opening width (W)(mm)
700 - 2000
1200 - 2800
700 - 1600
700 - 1600
Clear opening height (H)(mm)
1900 - 2500
1900 - 2500
1900 - 2500
1900 - 2500
Max weight
220kg
Opening speed
up to 0.7m/s
Hold open time
adjustable
Ambient temperature
-10°C - 50°C
Relative humidity
20% - 85% RH
Air permeability
A-4 (JIS A 4702)
Sound insulation
T-1 (JIS A 4702)*1
T-1 (JIS A 4702)
X-ray shield
-
○ (2mm/3mm/4mm)
Electric lock
○

*1 Jenis daun pintu kaca memiliki insulasi suara kelas T-2. Jika kelas T-2 diperlukan untuk daun pintu aluminium/stainless, silakan hubungi distributor penjualan kami.

Informasi

NATRUS, Pintu otomatis standar masa depan dengan prioritas keselamatan

Perubahan model penuh demi tingkat keselamatan tertinggi.

Kategori produk