MD medical Door
Estetika dan pelindung sinar-X
Ringkasan
Cocok untuk pintu otomatis di rumah sakit, pabrik makanan, gudang, ruang konferensi, dll., di mana diperlukan manajemen AC atau ketenangan.
Fitur
1. Dilengkapi dengan kedap udara, estetika, dan pelindung sinar-X, dengan 4 pilihan panel yang tersedia.
2.Dapat dengan mudah dibuka dengan tangan bahkan saat listrik padam, sehingga menjamin keamanan.
3. Menyediakan solusi ideal untuk fasilitas perawatan kesehatan, laboratorium, dan stasiun penyiaran, ruang konferensi.
Spesifikasi
You can scroll.
- Product name
-
MD medical Door
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Power supply
- 220V AC±10% 50/60Hz when using NABOK special transformer
- Door type
-
Bi-parting
MD-SN-D -
Single
MD-SN-S -
Single
MD-SX1 -
Single
MD-SX2
- Clear opening width (W)(mm)
- 1600mm≤W≤3000mm
- 1000mm≤W≤1800mm
- 1000mm≤W≤1900mm
- 1000mm≤W≤1900mm
- Clear opening height (H)(mm)
- 1600mm≤H≤2500mm
- Max weight
- 85kg×2
- 120kg
- 250kg
- 350kg
- Opening speed
- Average 0.4m/s
- Hold open time
- adjustable
- Ambient temperature
- -10°C - 50°C
- Relative humidity
- 20% - 85% RH
- X-ray shield
- -
- -
- 2mm/3mm/4mm
- 2mm/3mm/4mm
*1 Jenis daun pintu kaca memiliki insulasi suara kelas T-2. Jika kelas T-2 diperlukan untuk daun pintu aluminium/stainless, silakan hubungi distributor penjualan kami.
Informasi
NATRUS, Pintu otomatis standar masa depan dengan prioritas keselamatan
Perubahan model penuh demi tingkat keselamatan tertinggi.
Kategori produk
Operator pintu otomatis
Lainnya
-
Data CAD
-
MD-SN-D.pdf
MD-SN-SL.pdf
MD-SN-SR.pdf -
MD-SX1-SL.pdf
MD-SX1-SR.pdf -
MD-SX2-SL.pdf
MD-SX2-SR.pdf -
MD-SN-D.dwg
MD-SN-SL.dwg
MD-SN-SR.dwg -
MD-SX1-SL.dwg
MD-SX1-SR.dwg -
MD-SX2-SL.dwg
MD-SX2-SR.dwg
Instruksi
File DXF dikompresi ke dalam format file ZIP. Setelah file ZIP diunduh, harap dekompresi file DXF untuk melihatnya.
Untuk membaca berkas PDF, Anda memerlukan Adobe Reader, perangkat lunak gratis dari Adobe Systems Incorporated.
Jika Anda tidak dapat melihat format ini, silakan unduh Adobe Reader.