Mini-Glide
Pintu geser otomatis kecil yang memiliki ruang bukaan terbatas namun memungkinkan jalan yang mulus
Ringkasan
Mini Glide adalah pintu lipat otomatis yang dilengkapi kusen, motor, dan sensor. Pintu ini menggabungkan fitur pintu ayun dan pintu geser, sehingga menawarkan keunggulan di koridor sempit. Pengoperasian pintu yang unik ini tidak menghalangi jalur lalu lintas, tetapi memungkinkan pergerakan yang lancar.
Fitur
1) Gaya elegannya memenangkan Good Design Award.
2) Gerakan pintu yang tidak mengganggu arus orang, menawarkan kenyamanan saat berjalan di koridor sempit.
3) Penampilan sederhana seperti pintu ayun memberikan perasaan tenang.
4) Bebas hambatan tanpa rel pemandu dapat dipilih untuk penggunaan di dalam ruangan.
Spesifikasi
You can scroll.
- Product name
-
Mini-Glide
- Door type
- Double glide
- Single glide
- Applicable door width: DW (mm)
- 1000~1800
- 800~900
- Applicable door hight: DH (mm)
- ~2400
- Applicable entrance height w/o fanlight (mm)
- H+170
- Applicable entrance height with fanlight (mm)
- ~4000
- Frame depth (mm)
- 100
- Operator box size HW (mm)
- 100×170
- Frame / Door material
- Aluminum (White/Black/Silver/Bronze/Stainless) / Stainless steel (Hair line finish/Mirror finish)
- Glass thickness
- 3,4,5,6,6.8(wired glass) (Recommended: 5)
- Ave. open / close speed
- ~0.4m/s
- Power supply
- 100V AC・5A
- Wind load (m/sec)
- 10 m/s or less (for outdoor use) 7 m/s or less (for interior use)
Informasi
NATRUS, Pintu otomatis standar masa depan dengan prioritas keselamatan
Perubahan model penuh demi tingkat keselamatan tertinggi.
Kategori produk
Operator pintu otomatis
Lainnya