Mini-Fold/Mini-Fold α
Pintu lipat otomatis kecil untuk memanfaatkan ruang terbatas secara maksimal
Ringkasan
Mini Fold adalah pintu lipat otomatis yang dilengkapi kusen, motor, dan sensor.
Kenyamanan pintu otomatis telah tercapai dalam ruang terbatas.
Fitur
1) Gaya elegannya memenangkan Penghargaan Desain Umur Panjang.
2) Mencapai pengoperasian yang lancar seperti pintu geser, pintu menyediakan lintasan yang nyaman.
3) Pintu lipat dapat terbuka lebar di ruang terbatas dan tidak memerlukan kantong pintu.
4) Struktur pelindung jepit di sekitar engsel pintu meningkatkan keamanan.
5) Bebas hambatan tanpa rel pemandu dapat dipilih untuk penggunaan di dalam ruangan.
6) Mini Fold alpha (jenis selempang aluminium), yang memiliki bukaan lebih lebar, juga tersedia.
Spesifikasi
You can scroll.
- Product name
-
Mini-Fold
- Door type
- 4 leaves
- 2 leaves
- Applicable door width: DW (mm)
- 1000~1800(1100~2200)
- Applicable door hight: DH (mm)
- ~2400
- Applicable entrance height w/o fanlight (mm)
- H+170
- Applicable entrance height with fanlight (mm)
- ~4000
- Frame depth (mm)
- 100
- Operator box size HW (mm)
- 100×170
- Frame / Door material
- Aluminum (White/Black/Silver/Bronze/Stainless) / Stainless steel (Hair line finish /Mirror finish)
- Glass thickness
- 3,4,5,6,6.8(wired glass) (Recommended: 5)
- Ave. open / close speed
- ~0.4m/s
- Power supply
- 100V AC・5A
- Wind load (m/sec)
- 10 m/s or less (for outdoor use) 7 m/s or less (for interior use)
Informasi
NATRUS, Pintu otomatis standar masa depan dengan prioritas keselamatan
Perubahan model penuh demi tingkat keselamatan tertinggi.
Kategori produk
Operator pintu otomatis
Lainnya