Hubungi kami
Tentang

GT-1400

  • NATRUS NET

Referensi

Referensi

Menggambar

Menggambar

Menggambar

Menggambar

Ringkasan

Pintu ini memiliki fitur lipat unik yang menyediakan bukaan jauh lebih besar daripada pintu geser dan secara dramatis mengurangi sapuan pintu.

Fitur

1) Peralatan diimpor dari AS, menjamin kualitas.
2) Untuk lorong sempit, dapat menyediakan bukaan lebar di ruang terbatas, memastikan akses mudah.
3) Engsel bodi pintu dirancang dengan struktur anti-jepit untuk meningkatkan keamanan bodi pintu.
4) Memiliki fungsi pembukaan darurat.
5) Sesuai dengan ANSI 156.10, dan diberikan sertifikasi UL, ULL, NAMI dan FPA.

Spesifikasi

You can scroll.

Product name
GT-1400NATRUS NET
Door type
Standard
Options
Door leaf material
Aluminum
-
Glass
Tempered glass
Laminated glass
Insulated glass
Transom (mm)
-
51/102/204
Floor lock
-
Optional
Starting probe
EAGLE6
Optional
Surface treatment
Silver oxidation
Coating/non-ferrous oxidation
Mullion (mm)
54
-
Upper frame (mm)
102
-
Lower frame (mm)
102
-
Transom window
-
Optional
Ground rail
-
Full length arrangement
Electronic lock
-
Optional
Longitudinal frame (mm)
60x140
-

Kategori produk