V-85CU/V-150CU
Operator pintu melingkar
Permukaan melengkung yang indah dalam desain
Ringkasan
Bentuk melingkar yang indah menciptakan pintu masuk yang anggun dan mewah tanpa menghilangkan fitur-fitur unggulan pintu geser otomatis. Desainnya yang praktis menghasilkan bukaan pintu yang lebih lebar untuk keseluruhan ruangan dan ruang penahan angin yang lebih kecil.
Fitur
1) NATRUS, Pintu otomatis standar masa depan dengan prioritas keselamatan.
2) Pintu menawarkan banyak pilihan radius, mulai dari 1200 mm.
3) Pengontrol mikrokomputer mencapai operasi berkualitas tinggi dan kinerja yang stabil.
4) Sensor pendukung ultrasonik meningkatkan keamanan di area pintu masuk.
Spesifikasi
You can scroll.
- Product name
-
V-85CU
-
V-150CU
- Door operator type
- VS-85
- VS-150
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Bi-parting
- Single
- Applicable door mass (kg) x door quantity *1
- 75×2
- 75×1
- 100×2
- 100×1
- Applicable door area : DW x DH (m):DW×DH(㎡)
- max.2.6
- Applicable door width: DW (mm)
- 762~1067
- Ratio of door height / width : DH / DW *2
- max3.0
- Applicable door radius
- 1200R
- Door operation speed (m/sec)
- 0.1-0.7 *3
- Required power capacity
- 230VAC ± 10% 2.5A *4
- Wind load (m/sec)
- 10
*1 Pintu harus digunakan dalam kondisi di mana berat unit pintu tidak akan melebihi nilai yang ditentukan dalam spesifikasi. Jika beratnya melebihi spesifikasi, kerusakan atau kecelakaan dapat terjadi.
*2 Rasio aspek pintu unit tidak boleh melebihi nilai yang ditentukan dalam spesifikasi. Jika rasio aspek melebihi spesifikasi, kinerja yang ditentukan akan terganggu.
*3 Kecepatan bervariasi menurut berat pintu atau lingkungan lokasi.
*4 Dengan transformator yang ditentukan oleh NABCO
Kategori produk
Operator pintu otomatis
Lainnya
-
Brosur
-
Data CAD
-
Tipe Geser Melingkar Dalam
-
Tipe Luar Geser Melingkar
-
Tipe Geser Melingkar Dalam (Elevasi)
-
Tipe Geser Dalam Melingkar (Bagian)
-
Tipe Luar Geser Melingkar (Elevasi)
-
Tipe Luar Geser Melingkar (Bagian)
Instruksi
File DXF dikompresi ke dalam format file ZIP. Setelah file ZIP diunduh, harap dekompresi file DXF untuk melihatnya.
Untuk membaca berkas PDF, Anda memerlukan Adobe Reader, perangkat lunak gratis dari Adobe Systems Incorporated.
Jika Anda tidak dapat melihat format ini, silakan unduh Adobe Reader.