GT-1175BO-FO
Ringkasan
Pintu geser dilengkapi dengan fungsi evakuasi darurat.
Fitur
1. Sistem pintu masuk berkinerja tinggi dengan jajaran lengkap, yang merupakan solusi sempurna untuk melengkapi pintu masuk mana pun.
2.Di bawah dorongan 110N, daun pintu bergerak dan daun pintu tetap dapat dibuka pada sudut 90 derajat, mirip dengan pintu ayun.
3. Sesuai dengan Standar ANSI 156.10, UL, CSA dan CSFM, memastikan kualitas dan keamanan tinggi.
4. Sistem sakelar program opsional menawarkan kontrol pintu yang mudah.
Spesifikasi
You can scroll.
- Product name
-
GT-1175BO-FO
- Door operator type
- Bi-parting
- Single
- Applicable door width: DW (mm)
- 3000mm≦W≦6000mm
- 1800mm≤W≤3000mm
- Glass
- Tempered glass (Laminated glass/ Insulated glass)
- Glass thickness
- 10mm/12mm(6+12A+6mm)
- Frame: Standard frame
- Aluminum
- Electric lock
- SKD-C (optional)
- Safety beam
- NP-01(NP-80)
- Mechanical lock
- Manual lock(optional)
- Surface coating
- Color is optional
- Transom (mm)
- Optional
- Floor track threshold
- Full length (standard)
- Program switch
- PGS-C/CL
- Emergency battery
- EBS
Informasi
NATRUS, Pintu otomatis standar masa depan dengan prioritas keselamatan
Perubahan model penuh demi tingkat keselamatan tertinggi.
Kategori produk
Operator pintu otomatis
Lainnya
-
Data CAD
-
Kusen Standar
-
Kusen Khusus
Instruksi
File DXF dikompresi ke dalam format file ZIP. Setelah file ZIP diunduh, harap dekompresi file DXF untuk melihatnya.
Untuk membaca berkas PDF, Anda memerlukan Adobe Reader, perangkat lunak gratis dari Adobe Systems Incorporated.
Jika Anda tidak dapat melihat format ini, silakan unduh Adobe Reader.