GT-1175BO-TP
Ringkasan
Pintu geser teleskopik dilengkapi dengan fungsi evakuasi darurat.
Fitur
1. Bukaan pintu lebih besar dari GT1175BO-FO, meningkatkan efisiensi lalu lintas.
2. Sesuai dengan Standar ANSI 156.10, UL, CSA dan CSFM, memastikan kualitas dan keamanan tinggi.
3. Sistem sakelar program opsional menawarkan kontrol pintu yang mudah.
Spesifikasi
You can scroll.
- Product name
-
GT-1175BO-TP
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Applicable door width: DW (mm)
- 3600mm≤W≤6000mm
- 1800mm≤W≤3600mm
- Glass
- Tempered glass (Laminated glass/ Insulated glass)
- Glass thickness
- 10mm/12mm(6+12A+6mm)
- Frame: Standard frame
- Aluminum
- Electric lock
- SKD-C (optional)
- Safety beam
- NP-01(NP-80)
- Mechanical lock
- Manual lock (optional)
- Surface coating
- Color is optional
- Transom (mm)
- Optional
- Floor track threshold
- Full length (standard)
- Program switch
- PGS-C/CL
- Emergency battery
- EBS
Informasi
NATRUS, Pintu otomatis standar masa depan dengan prioritas keselamatan
Perubahan model penuh demi tingkat keselamatan tertinggi.
Kategori produk
Operator pintu otomatis
Lainnya
-
Data CAD
-
GT-1175BO-TP (Transom Dua Bagian).pdf
GT-1175BO-TP (BI-PART Tanpa transom).pdf
GT-1175BO-TP (LH Tanpa transom).pdf -
GT-1175BO-TP (Transom Kiri).pdf
GT-1175BO-TP (RH Tanpa transom).pdf
GT-1175BO-TP (Transom Kanan).pdf -
GT-1175BO-TP (LH Tanpa transom).dwg
GT-1175BO-TP (Transom Dua Bagian).dwg
GT-1175BO-TP (BI-PART Tanpa transom).dwg -
GT-1175BO-TP (Transom Kiri).dwg
GT-1175BO-TP (RH Tanpa transom).dwg
GT-1175BO-TP (Transom Kanan).dwg
Instruksi
File DXF dikompresi ke dalam format file ZIP. Setelah file ZIP diunduh, harap dekompresi file DXF untuk melihatnya.
Untuk membaca berkas PDF, Anda memerlukan Adobe Reader, perangkat lunak gratis dari Adobe Systems Incorporated.
Jika Anda tidak dapat melihat format ini, silakan unduh Adobe Reader.