GT-1175BO-FO(SLM)
Ringkasan
Pintu geser ramping (Rangka aluminium 25mm) dilengkapi dengan fungsi evakuasi darurat.
Fitur
1.Di bawah dorongan 110N, daun pintu bergerak dan daun pintu tetap dapat dibuka pada sudut 90 derajat, mirip dengan pintu ayun.
2.Desain yang ringan memungkinkan pemasangan yang mudah dan efisiensi konstruksi yang tinggi.
3. Sistem sakelar program opsional menawarkan kontrol pintu yang mudah.
Spesifikasi
You can scroll.
- Product name
-
GT-1175BO-FO(SLM)
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Applicable door width: DW (mm)
- 2800≦W≦4200mm
- 1800≦W≦2400mm
- Glass
- Tempered glass (Laminated glass/ Insulated glass)
- Glass thickness
- 10mm/12mm(6+20A+6mm)
- Frame: Standard frame
- Aluminum
- Electric lock
- SKD-C (optional)
- Safety beam
- NP-01(NP-80)
- Surface coating
- Color is optional
- Transom (mm)
- Optional
- Floor track threshold
- Full length (standard)
- Program switch
- PGS-C/CL
- Emergency battery
- EBS
- Floor lock
- NDL-12(optional)
Informasi
NATRUS, Pintu otomatis standar masa depan dengan prioritas keselamatan
Perubahan model penuh demi tingkat keselamatan tertinggi.
Kategori produk
Operator pintu otomatis
Lainnya
-
Data CAD
-
GT-1175BO-FO-SLM(BI-Part Transom).pdf
GT-1175BO-FO-SLM(BI-Part No transom).pdf
GT-1175BO-FO-SLM(LH Transom).pdf
GT-1175BO-FO-SLM(RH Transom).pdf
GT-1175BO-FO-SLM(RH Tanpa transom).pdf
GT-1175BO-FO-SLM(LH Tanpa transom).pdf -
GT-1175BO-FO-SLM(RH Transom).dwg
GT-1175BO-FO-SLM(BI-Part No transom).dwg
GT-1175BO-FO-SLM(LH Transom).dwg
GT-1175BO-FO-SLM(RH Tanpa transom).dwg
GT-1175BO-FO-SLM (Transom Dua Bagian).dwg
GT-1175BO-FO-SLM(LH Tanpa transom).dwg
Instruksi
File DXF dikompresi ke dalam format file ZIP. Setelah file ZIP diunduh, harap dekompresi file DXF untuk melihatnya.
Untuk membaca berkas PDF, Anda memerlukan Adobe Reader, perangkat lunak gratis dari Adobe Systems Incorporated.
Jika Anda tidak dapat melihat format ini, silakan unduh Adobe Reader.