Hubungi kami
Tentang

GT-1175BO-AG

  • NATRUS

Referensi

Referensi

Ringkasan

Semua pintu kaca geser dilengkapi dengan fungsi evakuasi darurat.

Fitur

1. Desain kontemporer yang canggih tanpa bingkai vertikal, ideal untuk mempercantik lobi atau halaman yang terawat baik.
2. Sesuai dengan Standar ANSI 156.10, UL, CSA dan CSFM, memastikan kualitas dan keamanan tinggi.
3. Sistem sakelar program opsional menawarkan kontrol pintu yang mudah.

Spesifikasi

You can scroll.

Product name
GT-1175BO-AGNATRUS
Door type
Bi-parting
Single
Applicable door width: DW (mm)
2800mm≤W≤4200mm
1800mm≤W≤2400mm
Glass
Tempered glass (Laminated glass)
Glass thickness
12mm
Door material
AL
Safety beam
NP-01(NP-80)
Floor track threshold
Full length rail(standard)

Informasi

NATRUS, Pintu otomatis standar masa depan dengan prioritas keselamatan

Perubahan model penuh demi tingkat keselamatan tertinggi.

Kategori produk