Hubungi kami
Tentang

Barrier-free Toilet Door

HDS-A5 /-M/-W

HDS-A5

HDS-A5

HDS-M

HDS-M

HDS-M

HDS-M

HDS-W

HDS-W

Ringkasan

Untuk meningkatkan aksesibilitas bagi pengasuh dan individu penyandang disabilitas, kami merekomendasikan pintu induksi otomatis higienis kami untuk akses masuk yang lancar. Ideal untuk stasiun, rumah sakit, bandara, dan pusat perbelanjaan, pintu ini mengutamakan kebutuhan pengguna dan pengelola.

Fitur

1) Aksesibilitas yang Ditingkatkan: Dirancang untuk membantu individu penyandang disabilitas, pintu kami menghilangkan kerumitan membuka dan menutup secara manual.
2) Fungsi Perintah Suara: Dilengkapi dengan perintah suara, pintu kami memberikan pengalaman layanan yang penuh perhatian dan perhatian.
3) Penguncian Otomatis untuk Keamanan: Pintu terkunci secara otomatis saat digunakan, memastikan rasa aman yang tinggi bagi pengguna.
4) Pencahayaan yang Dikendalikan Otomatis: Pencahayaan dalam ruangan menyala dan mati secara otomatis, menghilangkan kebutuhan akan pengoperasian manual.
5) Indikator Status Pengoperasian: Indikator eksternal memberi tahu orang lain tentang status pintu, memastikan privasi pengguna.
6) Penutupan Otomatis: Jika tidak ditutup setelah digunakan, pintu akan otomatis menutup setelah waktu yang ditentukan.
7) Pembukaan Kunci Otomatis: Untuk mencegah kegagalan fungsi penguncian, pintu kami dilengkapi dengan fungsi pembukaan kunci otomatis.
8) Pelepasan Kunci Darurat: Jika terjadi situasi abnormal, kunci dapat dilepaskan secara otomatis.
9) Akses Kunci Administrator: Jika timbul keadaan khusus, pintu dapat dibuka dari luar menggunakan kunci administrator.
10) Tombol SOS Darurat: Tombol darurat tersedia di dalam kamar mandi, memastikan pintu belakang terbuka secara otomatis saat sinyal darurat dikirim, sehingga memudahkan penyelamatan tepat waktu.

Spesifikasi

You can scroll.

Product name
Barrier-free Toilet Door
Door type
Single
Bi-parting
Clear opening width DW (mm)
700mm≦DW≦2000mm
Optional
Door leaf material
Aluminum,Stainless
Active switch
HDS-M,HDS-W(touchless),HDS-A5

Kategori produk