Hubungi kami
Tentang

PGS

Panel sentuh memudahkan pemilihan pengoperasian pintu untuk pintu geser otomatis.

Fitur

1. Pengguna dapat dengan mudah memilih mode pengoperasian pintu dari opsi berikut:
1) OTOMATIS: mode umum
2)F-OPEN: mode tahan terbuka
3) SATU ARAH: mode akses satu arah
4)P-OPEN: mode setengah terbuka
5)TUTUP: mode tahan tutup
2. Pintu hanya dapat dioperasikan dengan sakelar kunci untuk mencegah orang yang tidak berwenang mengoperasikannya.
3. Dilengkapi dengan indikator LED untuk memudahkan konfirmasi status kerja.

Spesifikasi

You can scroll.

Current consumption
Startup state: 900mA Normal state: 350mA
Installation
Pillar/Wall mount

Kategori produk