EBS
Fitur
1.Dapat dipasang di dalam balok elektromekanis, dengan struktur kompak dan pemasangan mudah.
2. Tetap dalam keadaan terbuka atau tertutup saat listrik padam atau terjadi sinyal darurat.
3. Dilengkapi dengan indikator LED status pengisian daya dan daya kerja untuk memudahkan konfirmasi status catu daya dan status kerja baterai.
4. Catu daya darurat menggunakan baterai Ni-Cd kecil yang disegel dan bebas perawatan.
Spesifikasi
You can scroll.
- Power voltage
- AC100V±10V 50Hz 3A
Kategori produk
Operator pintu otomatis
Lainnya