Hubungi kami
Tentang

OAH-100K No-touch Switch

Sakelar tanpa sentuh cocok untuk tempat yang memerlukan kondisi sanitasi

Gambar produk

Gambar produk

Ringkasan

Sakelar tanpa sentuh memancarkan sinar inframerah dekat dari sensornya, mendeteksi pantulan sinar dari tangan, dan mengeluarkan sinyal deteksi. Pengoperasian sentuh tidak diperlukan, dan sakelar ini cocok untuk tempat-tempat dengan persyaratan sanitasi yang ketat, seperti pabrik makanan yang perlu menerapkan program HACCP (Analisis Bahaya dan Titik Kendali Kritis). Bodi utamanya antibakteri.

Fitur

1) Sakelar tersebut adalah sakelar tanpa sentuhan yang tidak mengharuskan menyentuh sensor tetapi mendeteksi tangan di dekatnya.
2) Bodi utamanya antibakteri dan dirancang dengan mempertimbangkan kondisi sanitasi. Sakelar ini juga cocok untuk tempat-tempat yang akan menerapkan program HACCP.
3) Hingga dua sensor dapat dihubungkan ke satu pengontrol.

Spesifikasi

You can scroll.

Product name
OAH-100K No-touch Switch
Output ratings
No-voltage relay contact 1c 50V DC 0.1A (resistance load)
Standard mounting method
Wall mount
Power voltage
100/200V AC
Power consumption
4.5VA or less(AC100V)

Kategori produk