FT-A30 Foot Switch
Cocok untuk rumah sakit dan fasilitas terkait makanan
Ringkasan
Sakelar ini dipasang di bagian bawah dinding dekat pintu dan dioperasikan dengan kaki. Sakelar ini mencegah pintu dibuka secara tidak perlu dan digunakan di tempat-tempat yang melarang pengoperasian dengan tangan karena persyaratan sanitasi, seperti ruang operasi di rumah sakit dan pabrik pengolahan makanan.
Fitur
1) Sakelar tipe tertanam tidak mempengaruhi penampilan dan mudah dipasang.
2) Sakelar ini cocok untuk ruang operasi di rumah sakit karena sakelar kaki menawarkan pengoperasian bebas-genggam yang higienis.
3) Sakelar kaki FT-A30 dirancang khusus untuk sistem jaringan yang menggunakan komunikasi CAN.
Spesifikasi
You can scroll.
- Product name
-
FT-A30 Foot Switch
- Detection method
- Photoelectric type
- Operation method
- Toe insert type
- Standard mounting method
- Embedded in wall
- Power voltage
- 12VDC
- Power consumption
- 65mA or less
Informasi
Unit pintu otomatis dengan logo ini mendukung sistem jaringan menggunakan komunikasi CAN. NABCO adalah merek pintu pertama yang mengadopsi teknologi jaringan berstandar internasional menggunakan komunikasi CAN ke dalam sistem pintu otomatis.
Jaringan informasi tidak hanya di antara unit pintu otomatis tetapi juga perangkat opsional, seperti sensor dan kunci elektrik, telah meningkatkan keamanan dan keandalan, dan kami mengusulkan rencana pemeliharaan terbaik menggunakan data pemeliharaan yang telah kami kumpulkan dan kelola.
Kategori produk
Operator pintu otomatis
Lainnya