NAL Reinforced Type Sliding Door
Ringkasan
Pintu geser dengan rangka aluminium yang diperkuat (50mm)
Fitur
1.Unit penggerak impor Jepang dengan rangka aluminium yang diperkuat (50mm), sesuai dengan standar JIS A 4722, memastikan kualitas dan keamanan tinggi.
2.Struktur pintu tertutup rapat berkekuatan tinggi dengan strip penyegel, secara efektif mencegah hilangnya energi yang disebabkan oleh konveksi udara dalam dan luar ruangan.
3.Dapat dilengkapi dengan kaca insulasi termal berongga maksimal 24 mm, lebih hemat energi dan ramah lingkungan.
Spesifikasi
You can scroll.
- Product name
-
NAL Reinforced Type Sliding Door
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Applicable door width: DW (mm)
- 2800mm≤W≤6000mm
- 1400mm≤W≤3000mm
- Glass
- Tempered glass (Laminated glass/ Insulated glass)
- Glass thickness
- 10mm/12mm(6+12A+6mm)
- Frame: Standard frame
- Aluminum
- Electric lock
- SKD-C (optional)
- Safety beam
- NP-01 (NP-80)
- Surface coating
- Color is optional
- Transom (mm)
- Optional
- Floor track threshold
- Full length rail(standard)
- Program switch
- PGS-C / CL
- Emergency battery
- EBS
- Floor lock
- NDL-12 (optional)
Informasi
NATRUS, Pintu otomatis standar masa depan dengan prioritas keselamatan
Perubahan model penuh demi tingkat keselamatan tertinggi.
Kategori produk
Operator pintu otomatis
Lainnya
-
Brosur
-
Data CAD
-
NAL-Bi-part (Kaca Tempered & Laminasi)
NAL-RH (Kaca Tempered & Laminasi)
NAL-LH (Kaca Tempered & Laminasi) -
NAL-Bi-part (Kaca Terisolasi)
NAL-RH (Kaca Terisolasi)
NAL-LH (Kaca Terisolasi) -
NAL-Bi-part (Kaca Tempered & Laminasi)
NAL-RH (Kaca Tempered & Laminasi)
NAL-LH (Kaca Tempered & Laminasi)
Instruksi
File DXF dikompresi ke dalam format file ZIP. Setelah file ZIP diunduh, harap dekompresi file DXF untuk melihatnya.
Untuk membaca berkas PDF, Anda memerlukan Adobe Reader, perangkat lunak gratis dari Adobe Systems Incorporated.
Jika Anda tidak dapat melihat format ini, silakan unduh Adobe Reader.